chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50P3AOSIQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50P3AOSIQ
ID de la commande 3808274
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
210,5 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
95 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50P3AOSIQ
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
426,25 €
Total de l'article
426,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support