chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL504ALSKQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Colonne
TL504ALSKQ
ID de la commande 3809633
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL504ALSKQ
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
475,00 €
Total de l'article
475,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support