chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50PS4A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50PS4A
ID de la commande 3810614
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
251,2 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
PNP
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50PS4A
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
305,00 €
Total de l'article
305,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support