chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Éclairage de tour à haute intensité
TL50PS4KQ
ID de la commande 3810617
En stock
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50PS4KQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
183,3 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Groupe de prix
F3
Prix de liste
256,25 €
Total de l'article
256,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support