chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire
SG-TL70B-R
ID de la commande 3814494
En stock
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
SG-TL70B-R
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
50 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Groupe de prix
F3
Prix de liste
60,00 €
Total de l'article
60,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support