chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light Modular Signal Tower
SG-TL70B-A
ID de la commande 3814498
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
72 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 70 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Réglable
Non
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
SG-TL70B-A
Caractéristiques principales
Réglable
Non
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
67,50 €
Total de l'article
67,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support