chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
B-TL70B-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light Modular Signal Tower
B-TL70B-Q8
ID de la commande 3814500
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
47,5 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
B-TL70B-Q8
Caractéristiques principales
Réglable
Non
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
63,75 €
Total de l'article
63,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support