chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL70B-GYRQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire
TL70B-GYRQ
ID de la commande 3814501
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
211,9 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL70B-GYRQ
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
233,75 €
Total de l'article
233,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support