chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K30APPBGXDQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K30APPBGXDQ
ID de la commande 3017416
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
62,8 mm
Fonction
Bouton-poussoir
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Dôme
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC, Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K30APPBGXDQ
Caractéristiques principales
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
148,75 €
Total de l'article
148,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support