chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50LGRYBWPQ8-18209 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
visualisation par LED multifonctionnelle Balise
K50LGRYBWPQ8-18209
ID de la commande 3018209
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
69 mm x 69 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
5
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50LGRYBWPQ8-18209
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune, Bleu, Blanc
Nombre de couleurs/segments
5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
248,75 €
Total de l'article
248,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support