chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50BCLGRXPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K50BCLGRXPQ
ID de la commande 3018346
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
60 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Palet
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50BCLGRXPQ
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
152,50 €
Total de l'article
152,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support