chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K30LGRXPPB2Q-19083
ID de la commande 3019083
En stock
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K30LGRXPPB2Q-19083
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
62,8 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
Dôme
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PC, Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Groupe de prix
F3
Prix de liste
148,75 €
Total de l'article
148,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support