chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30LBXXPPB2Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signal light Beacon
K30LBXXPPB2Q
ID de la commande 3025419
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
62,8 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
Dôme
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC, Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
106,25 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K30LBXXPPB2Q
Total de l'article
106,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support