chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LED signal light Beacon
M18GXRPQ
ID de la commande 3026479
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
121,25 €
Total de l'article
121,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
M18GXRPQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
70,4 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube fileté
Format
⌀ 16,5 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Contacter le service de Support