chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Feu de signalisation LED
K80FDLGRXPQ
ID de la commande 3029285
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
107,6 mm x 80,9 mm x 41,7 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K80FDLGRXPQ
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
305,00 €
Total de l'article
305,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support