chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18RGX7PQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Balise
M18RGX7PQ
ID de la commande 3074077
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
70,4 mm x 70,4 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube fileté
Format
⌀ 16,5 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Nombre de couleurs/segments
2
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
M18RGX7PQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
128,75 €
Total de l'article
128,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support