chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18XXGPQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Balise
M18XXGPQPMA
ID de la commande 3076842
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
51,5 mm x 51,5 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube fileté
Format
⌀ 16,5 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
M18XXGPQPMA
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
152,50 €
Total de l'article
152,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support