chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50LGRYB4N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K50LGRYB4N
ID de la commande 3077275
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
58 mm x 58 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
4
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
commutation négative
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50LGRYB4N
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune, Bleu
Nombre de couleurs/segments
4
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
157,50 €
Total de l'article
157,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support