chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K30LGXYPQ
ID de la commande 3078802
En stock
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K30LGXYPQ
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
57 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Format
Dôme
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune
Nombre de couleurs/segments
2
Groupe de prix
F3
Prix de liste
85,00 €
Total de l'article
85,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support