chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K80LGRA1YP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Lampe témoin avec son de signalisation
K80LGRA1YP
ID de la commande 3078811
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
122,2 mm x 80,9 mm x 65,7 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Dôme
Intensité sonore (dB)
75 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité durable
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
PNP
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K80LGRA1YP
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité durable
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
182,50 €
Total de l'article
182,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support