chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K80LGRA2YPQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Lampe témoin avec son de signalisation
K80LGRA2YPQP
ID de la commande 3078814
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
122,2 mm x 80,9 mm x 65,7 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Dôme
Intensité sonore (dB)
75 dB
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Pulsé
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K80LGRA2YPQP
Caractéristiques principales
Signal sonore
Pulsé
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
213,75 €
Total de l'article
213,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support