chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30LGXXPQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K30LGXXPQPMA
ID de la commande 3079616
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
44,5 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Format
Dôme
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K30LGXXPQPMA
Réglable
Non
Source de lumière
Vert
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
96,25 €
Total de l'article
96,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support