chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50LDXRXP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
LED signal light
K50LDXRXP
ID de la commande 3079735
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
38,5 mm x 38,5 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Format
Palet
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
140,00 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50LDXRXP
Total de l'article
140,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support