chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50FLGRY2N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
LED Signal Light Beacon
K50FLGRY2N
ID de la commande 3083443
En stock
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50FLGRY2N
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Dôme
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
Groupe de prix
F3
Prix de liste
146,25 €
Total de l'article
146,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support