chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LED Signal Light Beacon with Audible Signal
K50LGRA1BP
ID de la commande 3085098
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
57 mm x 57 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
75 dB
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
ABS, PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité durable
Source de lumière
Bleu, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
PNP
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité durable
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Bleu
Nombre de couleurs/segments
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50LGRA1BP
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
155,00 €
Total de l'article
155,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support