chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30APTXRF2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Pick-and-place sensor
K30APTXRF2
ID de la commande 3085204
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
41 mm x 41 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Dôme
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
142,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K30APTXRF2
Total de l'article
142,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support