chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18DLHRQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Lampe témoin très intense
S18DLHRQ
ID de la commande 3087903
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
35,7 mm x 35,7 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube fileté
Format
⌀ 23,5 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
S18DLHRQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
61,25 €
Total de l'article
61,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support