chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30APPBXXQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K30APPBXXQ
ID de la commande 3091207
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
62,8 mm x 62,8 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Dôme
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Qualité de boîtier
PC, Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K30APPBXXQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
143,75 €
Total de l'article
143,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support