chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50ALBTXRHQ
ID de la commande 3093767
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
180,00 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50ALBTXRHQ
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible, wash-down
Dimensions (L x l x H)
66 mm x 66 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
1
Total de l'article
180,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support