chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
K90FDLGPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Feu plat
K90FDLGPQ
ID de la commande 3096139
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
42 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Palet
Format
⌀ 90 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
160,00 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K90FDLGPQ
Total de l'article
160,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support