chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K70LRPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K70LRPQ
ID de la commande 3097864
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
107,5 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Format
Dôme
Format
⌀ 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K70LRPQ
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
150,00 €
Total de l'article
150,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support