chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K70LGYRP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K70LGYRP
ID de la commande 3097884
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
99,5 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Format
Dôme
Format
⌀ 70 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
3
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K70LGYRP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
176,25 €
Total de l'article
176,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support