chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K70LWBGYRNQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K70LWBGYRNQ
ID de la commande 3097894
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
107,5 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Format
Dôme
Format
⌀ 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
5
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
commutation négative
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K70LWBGYRNQ
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
208,75 €
Total de l'article
208,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support