chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50APT2GBWF2Q-800223 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50APT2GBWF2Q-800223
ID de la commande 3800223
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
66 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Blanc, Bleu, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50APT2GBWF2Q-800223
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert, Bleu, Blanc
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
195,00 €
Total de l'article
195,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support