chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50L2FRGBKQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K50L2FRGBKQP
ID de la commande 3802166
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
58 mm x 58 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50L2FRGBKQP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
186,25 €
Total de l'article
186,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support