chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50BCLGRWPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K50BCLGRWPQ
ID de la commande 3803819
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
49 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50BCLGRWPQ
Source de lumière
Vert, Rouge, Blanc
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
168,75 €
Total de l'article
168,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support