chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
S22L2SRGB14
ID de la commande 3804231
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
83,75 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
S22L2SRGB14
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible, wash-down
Dimensions (L x l x H)
47,8 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube fileté
Format
⌀ 27,3 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
14
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
14
Total de l'article
83,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support