chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
K50APT2RYBF2Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50APT2RYBF2Q
ID de la commande 3805299
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Dôme
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50APT2RYBF2Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
195,00 €
Total de l'article
195,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support