chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PLSQ2PS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K50PLSQ2PS
ID de la commande 3808254
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
37,3 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50PLSQ2PS
Caractéristiques principales
Réglable
Non
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
168,75 €
Total de l'article
168,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support