chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CL50PRGB7A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Colonne
CL50PRGB7A
ID de la commande 3810717
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
145,3 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Bimodale (PNP/NPN)
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
CL50PRGB7A
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
253,75 €
Total de l'article
253,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support