chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K90PLRGB7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED
K90PLRGB7
ID de la commande 3810860
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
87 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 90 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K90PLRGB7
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
243,75 €
Total de l'article
243,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support