chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLF12PXRGB3000SQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Bande d'éclairage à LED
WLF12PXRGB3000SQP
ID de la commande 3812586
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
120°
Dimensions (L x l x H)
3025 mm x 12,8 mm x 6,4 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Coudé
Matériau de boîtier
Silicone
Mode de protection
IP69K
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
45
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
WLF12PXRGB3000SQP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
405,00 €
Total de l'article
405,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support