chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K100PBLZGYR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K100PBLZGYR
ID de la commande 3812757
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
160,3 mm
Format
Dôme
Format
⌀ 118,5 mm
Intensité sonore (dB)
101 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité réglable
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
CA
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
453,75 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K100PBLZGYR
Total de l'article
453,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support