chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED
K100PBLZGYRA
ID de la commande 3812758
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
467,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K100PBLZGYRA
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
160,3 mm
Format
Dôme
Format
⌀ 118,5 mm
Intensité sonore (dB)
101 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité réglable
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
CA
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Total de l'article
467,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support