chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K100PLRGB7Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED
K100PLRGB7Q
ID de la commande 3813082
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
173,2 mm
Format
Dôme
Format
⌀ 118,5 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
potentiomètre
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K100PLRGB7Q
Caractéristiques principales
Réglable
potentiomètre
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
328,75 €
Total de l'article
328,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support