chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K100PLRGB7AQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED
K100PLRGB7AQP
ID de la commande 3813085
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
160,4 mm
Format
Dôme
Format
⌀ 118,5 mm
Intensité sonore (dB)
101 dB
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Programmable
Signal sonore
programmable
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K100PLRGB7AQP
Caractéristiques principales
Signal sonore
programmable
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
353,75 €
Total de l'article
353,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support