chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PCLA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED
K50PCLA
ID de la commande 3813341
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
37 mm
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité réglable
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bimodale (PNP/NPN)
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50PCLA
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Non
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
128,75 €
Total de l'article
128,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support