chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PCLRGB7KAQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED
K50PCLRGB7KAQ
ID de la commande 3813584
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
48 mm
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité réglable
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bimodale (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50PCLRGB7KAQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
203,75 €
Total de l'article
203,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support