chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WL50SWSSL20Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Projecteur LED Dans le boîtier métallique
WL50SWSSL20Q
ID de la commande 3042375
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
20°
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
71,1 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Palet
Format
⌀ 56 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WL50SWSSL20Q
Caractéristiques principales
Format
⌀ 56 mm
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
505,00 €
Total de l'article
505,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support