chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
WLB32ZC1130PBQMB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLB32ZC1130PBQMB
ID de la commande 3087496
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
1144 mm x 32 mm x 46 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
45
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLB32ZC1130PBQMB
Caractéristiques principales
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
346,25 €
Total de l'article
346,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support